镜头, Fujifilm, HF16HA-1S, 16 mm, 2/3"

镜头, Fujifilm, HF16HA-1S, 16 mm, 2/3"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 1.5 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:16 mm
  • 最大像圈:2/3"
  • 光圈范围(F值):1.4-16
  • 最小物距(M.O.D.):0.1 m
  • 视角(水平x垂直):30.45° x 23.18°
  • 后焦距:15.15 mm
  • 浸入深度:5.1 mm
商品编号
  • 镜头, Fujifilm, HF16HA-1S, 16 mm, 2/3": AE00266
焦距 16 mm
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 1.50 MPix
 
 
It's so easy!