- 焦距:25 mm
- 最大像圈:1.1英寸
- 光圈范围(F值):1.8-16
- 最低像素尺寸:2.50 µm
- 最小物距(M.O.D. ):0.10 m
- 视角(水平x垂直x对角线):31.5° x 23.9° x 38.8°
- 后焦距:13.30 mm
- 浸入深度:6.6 mm
- 的分辨率:24.00 MPix
- 镜头接口:C接口
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 25 mm |
光学尺寸 | 1.1英寸 |
分辨率 | 24.00 MPix |
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 25 mm |
光学尺寸 | 1.1英寸 |
分辨率 | 24.00 MPix |