U3-3060CP Rev.2.2

U3-3060CP Rev.2.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1920 x 1200
    2.30 MPix
  • Sony IMX174
    1/1.2英寸 CMOS
  • 161.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

配备2.30 MPix Sony IMX174(1920 x 1200 px)传感器的U3-3060CP Rev.2.2在感光度,动态范围和色彩再现方面树立了新标准。USB 3工业相机提供出色的图像质量,噪点极低 - 帧速率为161 fps。凭借其5.86μm像素大小,索尼首款Pregius系列的全球快门CMOS传感器注定了即使在低光照条件下也能提供完美效果的应用,以及自动化,质量保证和机器人技术。

其他多種相机功能包括长达60.0 s的长时间曝光和线扫描模式。

U3-3060CP Rev.2.2 有彩色跟黑白两个版本。

此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.20 或是更高版本。

商品编号
  • U3-3060CP-C-HQ Rev.2.2: AB10822
  • U3-3060CP-M-GL Rev.2.2: AB10821
相机系列 CP
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 161 fps
分辨率(水平x垂直) 1920 x 1200
光学尺寸 11.251 mm x 7.032 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.2英寸
分辨率 2.30 MPix
像素尺寸 5.86 µm
防护等级 IP30
传感器型号 IMX174
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

机器人技术

借助IDS相机,机器人能够学习“视觉捕捉”,并可应用于料箱取件或堆垛(卸垛)等任务。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!