U3-3080SE Rev.1.2

U3-3080SE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2448 x 2048
    5.01 MPix
  • Sony IMX250
    2/3英寸 CMOS
  • 77.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

使用索尼CMOS传感器 IMX250 的 USB3 Vision工业相机 U3-3080SE Rev.1.2 在感光度,动态范围和色彩再现方面树立了新标准。Pregius 系列的全局快门传感器具有5.01 MPix(2448 x 2048像素)的高分辨率,非常适合在低光照条件下和显微镜下使用。USB3 Vision工业相机提供出色的图像质量,噪点极低 - 帧速率为77.0 fps。

IDS開發的软件功能:线扫描模式,长时间曝光可达90.0 s。

U3-3080SE Rev.1.2 有彩色跟黑白两个版本。

此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.0 或是更高版本。

商品编号
  • U3-3080SE-C-HQ Rev.1.2: AB12838
  • U3-3080SE-M-GL Rev.1.2: AB12848
相机系列 SE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 77.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2448 x 2048
光学尺寸 8.446 mm x 7.066 mm
快门 全局快门
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 5.01 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP30
传感器型号 IMX250
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
USB Type-C 连接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!