镜头, Kowa, LM50JCM-WP, 50 mm, 2/3"

镜头, Kowa, LM50JCM-WP, 50 mm, 2/3"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦, IP65/67, 3 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:50 mm
  • 最大像圈:2/3"
  • 光圈范围(F值): 1.4, 4, 8, 16
  • 最低像素尺寸 (µm): 4.5
  • 最小物距(M.O.D.): 0.2 m
  • 视角(水平x垂直):9.6° x 7.2°, 对角线: 11.9°
  • 后焦距:35.4 mm
  • 浸入深度: 4.0 mm
商品编号
  • 镜头, Kowa, LM50JCM-WP, 50 mm, 2/3": AE00294
焦距 50 mm
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 3.15 MPix
 
 
It's so easy!