镜头, RICOH, FL-BC1220-9M, 12 mm, 1"

镜头, RICOH, FL-BC1220-9M, 12 mm, 1"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 9 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:12 mm
  • 最大像圈:1"
  • 光圈范围(F值):2-6
  • 最小物距(M.O.D.):0.08 m
  • 视角(水平x垂直):57.0°
  • 后焦距:14.1 mm
  • 浸入深度:5.6 mm
商品编号
  • 镜头, RICOH, FL-BC1220-9M, 12 mm, 1": AE00225
焦距 12 mm
光学尺寸 1英寸
分辨率 9.00 MPix
 
 
It's so easy!