镜头, Lensation, B5M4020, 4 mm, 1/2.5“

镜头, Lensation, B5M4020, 4 mm, 1/2.5“
简要说明
S-mount, 固定焦距/固定光圈, 5 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:4 mm
  • 最大像圈:1/2.5英寸
  • 光圈范围(F值):2.0
  • 最低像素尺寸:2.20 µm
  • 最小物距(M.O.D. ):0.30 m
  • 视角(水平x垂直x对角线):91.2° x 68.4° x 114.0°
  • 后焦距:6.70 mm
  • 浸入深度:13.2 mm
  • 的分辨率:5.00 MPix
  • 镜头接口:S接口
商品编号
  • 镜头, Lensation, B5M4020, 4 mm, 1/2.5“: AE00362
焦距 4 mm
光学尺寸 1/2.5英寸
分辨率 5.00 MPix
 
 
It's so easy!