- 焦距:25 mm
- 最大像圈:1/2英寸
- 光圈范围(F值):2.4
- 最小物距(M.O.D. ):0.30 m
- 视角(水平x垂直x对角线):14.7° x 11.1° x 18.3°
- 后焦距:6.10 mm
- 浸入深度:16.0 mm
- 的分辨率:5.00 MPix
- 镜头接口:S接口
- 红外校正
- 红外截止滤片
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 25 mm |
光学尺寸 | 1/2英寸 |
分辨率 | 5.00 MPix |
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 25 mm |
光学尺寸 | 1/2英寸 |
分辨率 | 5.00 MPix |