U3-3860CP Rev.2.2

U3-3860CP Rev.2.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1936 x 1096
    2.12 MPix
  • Sony IMX290
    1/3英寸 CMOS
  • 135.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

採用BSI技术的Sony STARVIS系列(“背光照明”)的捲帘快门传感器IMX290具有高速拍摄的能力并且价格实惠,同时具有出色的图像品质以及准确的色彩分离,确保原始图像即使在採光不佳的环境下也能够真实再现。凭借其在近距离红外光谱中的高灵敏度,USB3 Vision工业相机U3-3860CP Rev.2.2的传感器是特殊近红外相机的绝佳替代品 - 帧速率高达135 fps,2.12 MPix(1936 x 1096)。1/3英寸的傳感器大小可以搭配許多低價的鏡頭。

U3-3860CP Rev.2.2 是一款小巧全方位的2MP捲簾快門的工業相機。line scan 模式,序列模式以及長達120.0 s長曝光時間模式都可以在各領域中被應用。

U3-3860CP Rev.2.2 有彩色跟黑白两个版本。

此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.20 或是更高版本。

商品编号
  • U3-3860CP-C-HQ Rev.2.2: AB12772
  • U3-3860CP-M-GL Rev.2.2: AB12773
相机系列 CP
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 135 fps
分辨率(水平x垂直) 1936 x 1096
光学尺寸 5.614 mm x 3.178 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/3英寸
分辨率 2.12 MPix
像素尺寸 2.90 µm
防护等级 IP30
传感器型号 IMX290
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20 2.20

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!