即使在低光场景下或相机拍摄快速移动物体时,也能获得出色的图像质量:索尼Pregius系列的高性价比全局快门CMOS传感器IMX273在图像质量,高感光度和宽动态范围方面表现优异。分辨率为1.58 MPix(1456 x 1088 px),像素为3.45 µm,与USB3 Vision工业相机U3-3044LE Rev.1.2配合使用时,可提供驚人的230 fps。这使得该摄像机非常适用于对成本敏感且要求苛刻的机器视觉应用,例如表面检查,医疗技术或交通应用中的详细图像分析。
长时间曝光等特殊功能也扩大了可能的应用范围。
U3-3044LE Rev.1.2 有彩色跟黑白两个版本。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | LE |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 230 fps |
分辨率(水平x垂直) | 1456 x 1088 |
光学尺寸 | 5.032 mm x 3.754 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/3英寸 |
分辨率 | 1.58 MPix |
像素尺寸 | 3.45 µm |
防护等级 | IP0 |
传感器型号 | IMX273 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
CS镜头接口
C/CS镜头接口
USB Type-C 连接口
保修期为3年
德国制造
性能
资质
UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25