USB 3 工业相机 U3-3180CP Rev. 2.2 1”使用onsemi CMOS全局快门 PYTHON 5000 最高可达到 2592 x 2048(5.31 MPix, 可达到73.0 fps) 可以切换到方形格式2K x 2K 以达到更高的祯率。借由独特的AOI功能(水平与垂直 read-out), IDS工业相机可以达到超过1000fps的速度。在1.3MP时可以到260fps的等级。例如使用二次抽样的功能。
CMOS相机适合用在显微镜的应用。有彩色跟黑白的版本可以选择。
由于传感器的高功率需求,此相机不支援USB2.0模式。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | CP |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | onsemi |
最大分辨率下的帧率 | 73.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 2592 x 2048 |
光学尺寸 | 12.441 mm x 9.830 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1英寸 |
分辨率 | 5.31 MPix |
像素尺寸 | 4.80 µm |
防护等级 | IP30 |
传感器型号 | PYTHON 5000 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral