U3-3291SE Rev.1.2

U3-3291SE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 4096 x 2160
    8.85 MPix
  • Sony IMX267
    1英寸 CMOS
  • 33.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

USB3 Vision工业相机 U3-3291SE Rev.1.2 集成了索尼IMX267全局快门CMOS传感器,可满足所有工业要求:高分辨率,高帧率,无噪声图像再现。读出噪声和暗电流是整个传感器市场中最低值。凭借其在近红外范围内的灵敏度,该相机提供了广泛的应用 - 分辨率为8.85 MPix(4096 x 2160 px),33.0 fps。与具有“大哥” IMX255 的相机相比,帧速率略低,但具有比老大哥更优惠的价格。

分辨率和高动态范围的组合以及长达90.0 s的特殊功能和线扫描模式使 U3-3291SE Rev.1.2 成为工业图像处理中的能者。

安装C-mount镜头接口的U3-3291SE Rev.1.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.0 或是更高版本。

商品编号
  • U3-3291SE-M-GL Rev.1.2: AB12382
  • U3-3291SE-C-HQ Rev.1.2: AB12381
相机系列 SE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 33.0 fps
分辨率(水平x垂直) 4096 x 2160
光学尺寸 14.131 mm x 7.452 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1英寸
分辨率 8.85 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP0
传感器型号 IMX267
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
USB Type-C 连接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!