USB3 Vision工业相机 U3-3291SE Rev.1.2 集成了索尼IMX267全局快门CMOS传感器,可满足所有工业要求:高分辨率,高帧率,无噪声图像再现。读出噪声和暗电流是整个传感器市场中最低值。凭借其在近红外范围内的灵敏度,该相机提供了广泛的应用 - 分辨率为8.85 MPix(4096 x 2160 px),33.0 fps。与具有“大哥” IMX255 的相机相比,帧速率略低,但具有比老大哥更优惠的价格。
分辨率和高动态范围的组合以及长达90.0 s的特殊功能和线扫描模式使 U3-3291SE Rev.1.2 成为工业图像处理中的能者。
安装C-mount镜头接口的U3-3291SE Rev.1.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。
此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.0 或是更高版本。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | SE |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 33.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 4096 x 2160 |
光学尺寸 | 14.131 mm x 7.452 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1英寸 |
分辨率 | 8.85 MPix |
像素尺寸 | 3.45 µm |
防护等级 | IP0 |
传感器型号 | IMX267 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
USB Type-C 连接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
性能
资质
ChinaRoHS EFUP 25