U3-3882SE Rev.1.2

U3-3882SE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 3088 x 2076
    6.41 MPix
  • Sony IMX178
    1/1.8英寸 CMOS
  • 59.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

带有卷帘式快门 CMOS 传感器的USB3 Vision工业相机 U3-3882SE Rev.1.2 索尼 IMX178 提供 6.41 MPix(3088 x 2076像素)的极高分辨率,非常适用于显微镜的可视化任务,是智能交通监控的经济型选择系统(ITS)。索尼 STARVIS 系列传感器采用BSI技术(“背面照明”),是光敏度最高的传感器之一,具有接近SCMOS 范围的低暗电流(科学CMOS)。即使在极低光照条件下,它也能提供令人印象深刻。结合我们的USB3 Vision工业相机,索尼IMX178在全分辨率下可提供高达59.0 fps的帧速率。由于使用1/1.8英寸传感器尺寸,U3-3882SE Rev.1.2 相机型号可以使用各种C接口的镜头。

特殊功能包括60.0 s长曝光和线扫描模式,可将区域扫描相机用作经济高效的线扫描相机。

没有搭配镜头接口的U3-3882SE Rev.1.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.0 或是更高版本。

商品编号
  • U3-3882SE-C Rev.1.2: AB12804
  • U3-3882SE-M Rev.1.2: AB12805
相机系列 SE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 59.0 fps
分辨率(水平x垂直) 3088 x 2076
光学尺寸 7.411 mm x 4.982 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 6.41 MPix
像素尺寸 2.40 µm
防护等级 IP0
传感器型号 IMX178
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
USB Type-C 连接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

天文学

IDS相机可用于观测星星,图像处理可以呈现人类难以或无法捕捉的信息。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!