即使在低光场景下或相机拍摄快速移动物体时,也能获得出色的图像质量:索尼Pregius系列的高性价比全局快门CMOS传感器IMX273在图像质量,高感光度和宽动态范围方面表现优异。分辨率为1.58 MPix(1456 x 1088 px),像素为3.45 µm,与USB3 Vision工业相机U3-3041LE AF Rev.1.2配合使用时,可提供驚人的230 fps。这使得该摄像机非常适用于对成本敏感且要求苛刻的机器视觉应用,例如表面检查,医疗技术或交通应用中的详细图像分析。
长时间曝光等特殊功能也扩大了可能的应用范围。
U3-3041LE AF Rev.1.2 有彩色跟黑白两个版本。
使用液态镜头的相机透过软体可以在不同工作距离的条件要求下灵活变换焦距。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | LE |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 230 fps |
分辨率(水平x垂直) | 1456 x 1088 |
光学尺寸 | 5.032 mm x 3.754 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/3英寸 |
分辨率 | 1.58 MPix |
像素尺寸 | 3.45 µm |
防护等级 | IP0 |
传感器型号 | IMX273 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
USB Type-C 连接口
保修期为3年
德国制造
性能
资质
ChinaRoHS EFUP 25