带有卷帘式快门 CMOS 传感器的USB3 Vision工业相机 U3-3884LE AF Rev.1.2 索尼 IMX178 提供 6.41 MPix(3088 x 2076像素)的极高分辨率,非常适用于显微镜的可视化任务,是智能交通监控的经济型选择系统(ITS)。索尼 STARVIS 系列传感器采用BSI技术(“背面照明”),是光敏度最高的传感器之一,具有接近SCMOS 范围的低暗电流(科学CMOS)。即使在极低光照条件下,它也能提供令人印象深刻。结合我们的USB3 Vision工业相机,索尼IMX178在全分辨率下可提供高达54.0 fps的帧速率。由于使用1/1.8英寸传感器尺寸,U3-3884LE AF Rev.1.2 相机型号可以使用各种C接口的镜头。
长时间曝光等特殊功能也扩大了可能的应用范围。
U3-3884LE AF Rev.1.2 有彩色跟黑白两个版本。
使用液态镜头的相机透过软体可以在不同工作距离的条件要求下灵活变换焦距。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | LE |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 54.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 3088 x 2076 |
光学尺寸 | 7.411 mm x 4.982 mm |
快门 | 全局开始, 卷帘快门 |
光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
分辨率 | 6.41 MPix |
像素尺寸 | 2.40 µm |
防护等级 | IP0 |
传感器型号 | IMX178 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
CS镜头接口
C/CS镜头接口
USB Type-C 连接口
保修期为3年
德国制造
性能
资质
ChinaRoHS EFUP 25