U3-3882LE VU Rev.1.2

U3-3882LE VU Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 3088 x 2076
    6.41 MPix
  • Sony IMX178
    1/1.8英寸 CMOS
  • 54.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

带有卷帘式快门 CMOS 传感器的USB3 Vision工业相机 U3-3882LE VU Rev.1.2 索尼 IMX178 提供 6.41 MPix(3088 x 2076像素)的极高分辨率,非常适用于显微镜的可视化任务,是智能交通监控的经济型选择系统(ITS)。索尼 STARVIS 系列传感器采用BSI技术(“背面照明”),是光敏度最高的传感器之一,具有接近SCMOS 范围的低暗电流(科学CMOS)。即使在极低光照条件下,它也能提供令人印象深刻。结合我们的USB3 Vision工业相机,索尼IMX178在全分辨率下可提供高达54.0 fps的帧速率。由于使用1/1.8英寸传感器尺寸,U3-3882LE VU Rev.1.2 相机型号可以使用各种C接口的镜头。

长时间曝光等特殊功能也扩大了可能的应用范围。U3-3882LE VU Rev.1.2 有彩色跟黑白两个版本。

板级相机可以选择水平或是垂直(-VU)配置的USB Type-C连接器。

商品编号
  • U3-3882LE-C-VU Rev.1.2: 1008112
  • U3-3882LE-M-VU Rev.1.2: 1008113
相机系列 LE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 54.0 fps
分辨率(水平x垂直) 3088 x 2076
光学尺寸 7.411 mm x 4.982 mm
快门 全局开始, 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 6.41 MPix
像素尺寸 2.40 µm
防护等级 IP0
传感器型号 IMX178
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
USB Type-C 连接口
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Frame rate does not increase.
Color binning on monochrome sensor may cause image artifacts.
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20 2.20

资质

UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

天文学

IDS相机可用于观测星星,图像处理可以呈现人类难以或无法捕捉的信息。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!