13 MP自动对焦相机uEye+ XC与网络摄像头一样易于操作。与消费类产品不同,它专为工业应用而设计,即使在不断变化的光照条件下也能提供清晰的图像和视频。这款工业相机具备24倍数字变焦、自动白平衡和颜色校正等实用功能,能够准确查看所有细节。它在站亭系统、质量保障、物流自动化和医疗技术方面显示了自己的优势。我们随uEye XC入门套件为您提供了一个功能全面的软件包,用于评估和使用全部功能。它不仅包含相机、三脚架和线缆,还包含一个微距镜头。这种镜头非常实用,配合采用onsemi AR1335滚动式快门彩色传感器的相机,可以轻松缩短最近物距,这就满足了要求苛刻的近距离应用的需求,大大扩展了应用范围。
在软件方面,它与GenICam兼容,这样就兼容我们的最新软件SDK IDS peak。
入门套件包括以下内容:
- USB3 uEye+ XC相机
- USB3标准线缆,A/Micro-B,1.5 m
- 三角架适配器
- 微距镜头
- 8边螺丝刀
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | XC |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | onsemi |
最大分辨率下的帧率 | 20.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 4200 x 3120 |
光学尺寸 | 4.620 mm x 3.432 mm |
快门 | 卷帘快门 |
光学尺寸 | 1/3.2英寸 |
分辨率 | 13.10 MPix |
像素尺寸 | 1.10 µm |
防护等级 | IP30 |
传感器型号 | AR1335 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
相机内色彩校正
保修期为3年
德国制造