GV-5861SE Rev.4.2 GigE Vision工业相机搭载了Sony STARVIS 系列 IMX290这款经济实惠的传感器。CMOS相机可以在缺乏充足的光线环境下依然呈现清楚分明的颜色以及真实的色彩重现。提供主流的高清分辨率用于视觉化应用,超低噪以及高达77%的QE表现。即使相机是卷帘快门,但由于其极高速的帧率,可以应用在拍摄快速移动的物体,像是,装瓶检测,或是分检包裹。
此传感器1/2.8" 大小的尺寸适合搭配低价格的镜头使用。
安装C-mount镜头接口的GV-5861SE Rev.4.2板级相机也有彩色与黑白版本可以选。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | SE |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 56.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 1936 x 1096 |
光学尺寸 | 5.614 mm x 3.178 mm |
快门 | 卷帘快门 |
光学尺寸 | 1/3英寸 |
分辨率 | 2.12 MPix |
像素尺寸 | 2.90 µm |
防护等级 | IP0 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX290 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
性能
资质
ChinaRoHS EFUP 25