在低光照条件或是拍摄移动物体的强况下依然可以呈现完美的影像品质:SONY Pregius IMX273 CMOS 全局快门以高感光以及高动态特色闻名。传感器像素为1.58 MPix (1.58 MPix pixels) 像素大小为 3.45 µm,帧率78.0 fps。
GV-5040FA Rev.1.2 (IP65/67防護標準) 可以应用在确保产品品质的细节检测、交通监控以及车牌辨识。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | FA |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 78.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 1456 x 1088 |
光学尺寸 | 5.023 mm x 3.754 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/3英寸 |
分辨率 | 1.58 MPix |
像素尺寸 | 3.45 µm |
防护等级 | IP65/67 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX273 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
IP65/67 防護等級
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA