GV-5800FA Rev.1.2

GV-5800FA Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 5536 x 3692
    20.44 MPix
  • Sony IMX183
    1英寸 CMOS
  • 6.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

超低噪音的高分辨率图像可确保捕获最小的细节:索尼STARVIS系列的光敏IMX183卷帘式CMOS传感器甚至凭借其BSI技术,即使在弱光条件下也能提供出色的图像质量(“背面照明”)。它在2.4 µm像素下的分辨率为20.44 MPix(5536 x 3692),在GigE Vision工业相机GV-5800FA Rev.1.2中可提供6.0 fps的速度。

因此,此相機非常适合在表面和显示检查,医疗技术或交通应用等应用中进行复杂的图像分析。

GV-5800FA Rev.1.2 分別有彩色跟黑白可選。

此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.10 或是更高版本。

商品编号
  • GV-5800FA-M-GL Rev.1.2: AB13396
  • GV-5800FA-C-HQ Rev.1.2: AB13397
相机系列 FA
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 6.0 fps
分辨率(水平x垂直) 5536 x 3692
光学尺寸 13.286 mm x 8.861 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1英寸
分辨率 20.44 MPix
像素尺寸 2.40 µm
防护等级 IP65/67
生命週期 系列
传感器型号 IMX183
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
IP65/67 防護等級
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

天文学

IDS相机可用于观测星星,图像处理可以呈现人类难以或无法捕捉的信息。

工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!