使用GigE接口的GV-50C2SE Rev.4.2工业相机和Sony Pregius系列第二代的光敏全局快门CMOS传感器IMX392的分辨率为2.35 MPix (1936 x 1216 px,像素尺寸为3.45µm)。由于该相机帧率高达52.0 fps并且为全高清,因此非常适合自动化或质量保证等高速应用场合。此外,该传感器特别适合需要在低光照条件下提供完美图像质量的任务。
GV-50C2SE Rev.4.2相机是200万像素全局快门工业相机中的全能型产品,由于具有极高的灵敏度、高动态范围和低噪点,该相机能提供出色的图像质量。由于具有以上特性,该相机适用于几乎所有的应用场合。
不带镜头接口的板级相机有彩色或黑白版本可供选择。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | SE |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 52.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 1936 x 1216 |
光学尺寸 | 6.679 mm x 4.195 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/2英寸 |
分辨率 | 2.35 MPix |
像素尺寸 | 3.45 µm |
防护等级 | IP0 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX392 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
性能
资质
ChinaRoHS EFUP 25