8.41 MPix U3-38J1XLS Rev.1.2工业相机(3864 x 2176像素,像素大小1.45 µm)提供高分辨率数据,适合详细图像评估任务。索尼推出的滚动快门传感器IMX415速度为25.0 fps,提供4K分辨率,可广泛用于工业环境和非工业应用。并提供了无镜头接口和CS或S口的型号供您选择。
此外,USB3 Vision板级相机非常小巧,尤为适合嵌入式应用。
与uEye XLS系列所有其他型号的相机一样,U3-38J1XLS Rev.1.2也符合GenICam标准,因此与我们最先进的SDK IDS peak软件兼容。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | XLS |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 25.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 3864 x 2176 |
光学尺寸 | 5.603 mm x 3.155 mm |
快门 | 卷帘快门 |
光学尺寸 | 1/3英寸 |
分辨率 | 8.41 MPix |
像素尺寸 | 1.45 µm |
防护等级 | IP0 |
传感器型号 | IMX415 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
保修期为3年
德国制造
性能
资质
ChinaRoHS EFUP 25