U3-38J1XLS Rev.1.2

U3-38J1XLS Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 3864 x 2176
    8.41 MPix
  • Sony IMX415
    1/3英寸 CMOS
  • 25.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

8.41 MPix U3-38J1XLS Rev.1.2工业相机(3864 x 2176像素,像素大小1.45 µm)提供高分辨率数据,适合详细图像评估任务。索尼推出的滚动快门传感器IMX415速度为25.0 fps,提供4K分辨率,可广泛用于工业环境和非工业应用。并提供了无镜头接口和CS或S口的型号供您选择。

此外,USB3 Vision板级相机非常小巧,尤为适合嵌入式应用。

与uEye XLS系列所有其他型号的相机一样,U3-38J1XLS Rev.1.2也符合GenICam标准,因此与我们最先进的SDK IDS peak软件兼容。

商品编号
  • U3-38J1XLS-C Rev.1.2: 1009047
  • U3-38J1XLS-M Rev.1.2: 1009046
相机系列 XLS
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 25.0 fps
分辨率(水平x垂直) 3864 x 2176
光学尺寸 5.603 mm x 3.155 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/3英寸
分辨率 8.41 MPix
像素尺寸 1.45 µm
防护等级 IP0
传感器型号 IMX415
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
保修期为3年
德国制造

性能

资质

ChinaRoHS EFUP 25
医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

机器人技术

借助IDS相机,机器人能够学习“视觉捕捉”,并可应用于料箱取件或堆垛(卸垛)等任务。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!