紧凑型12.42 MPix工业相机U3-31L0CP Rev.2.2配备了Pregius S系列的1/1.1英寸索尼CMOS图像传感器IMX545。这款第四代传感器的特点是结合了全局快门和BSI技术。另一个突出优点是像素数,它的像素大小仅为2.74 µm,这样就提供了很高的像素密度。这意味着,这款传感器的对角线比相同分辨率的第二代索尼Pregius传感器小约20%。卓越的图像质量为用户带来很多优势,这就可以轻松实现要求苛刻的机器视觉应用。
这款工业相机速度可达32.0 fps。由于采用USB3 vision接口,它完全符合Vision标准,因此可以轻松与我们的IDS peak SDK一起使用。
uEye+ CP有彩色與黑白版本可選
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | CP |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 32.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 4128 x 3008 |
光学尺寸 | 11.311 mm x 8.242 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/1.1英寸 |
分辨率 | 12.42 MPix |
像素尺寸 | 2.74 µm |
防护等级 | IP30 |
传感器型号 | IMX545 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral