工业相机U3-31J0CP Rev.2.2具有独特的外壳,尺寸仅为29 x 29 mm,配备了方形索尼Pregius S CMOS传感器IMX546。它提供8.13 MPix分辨率,速度可达每秒49.0 fps。第四代传感器结合了全局快门和BSI(背面照明)技术,有助于在不失真的情况下对运动物体进行成像,并提高传感器对光的灵敏度。由于像素尺寸仅为2.74 µm,2/3英寸 传感器(长宽比为1:1)的可用面积能够得到充分利用,即使在光线条件不断变化的情况下也能获得卓越的图像质量。
由于采用USB3 vision接口,这款工业相机完全符合Vision标准,因此可以轻松与我们的IDS peak SDK一起使用。
uEye+ CP有彩色與黑白版本可選
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | CP |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 49.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 2856 x 2848 |
光学尺寸 | 7.825 mm x 7.804 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 8.13 MPix |
像素尺寸 | 2.74 µm |
防护等级 | IP30 |
传感器型号 | IMX546 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral