U3-31F1SE Rev.1.2

U3-31F1SE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2472 x 2064
    5.10 MPix
  • Sony IMX547
    1/1.8英寸 CMOS
  • 75.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

U3-31F1SE Rev.1.2配备了索尼Pregius S系列的5.10 MPix IMX547全局快门传感器,即使在不断变化的光线条件下也能提供出色的图像效果。第四代传感器不仅采用BSI(背照)技术,而且像素尺寸非常小,仅为2.74 µm。这意味着用户可以通过出色像素密度获得优秀的图像质量。这款工业相机速度可达 75.0 fps。

由于采用USB3 vision接口,这款工业相机完全符合Vision标准,因此可以轻松与我们的IDS peak SDK一起使用。

uEye+ SE有彩色與黑白版本可選

商品编号
  • U3-31F1SE-M-GL Rev.1.2: 1009199
  • U3-31F1SE-C-HQ Rev.1.2: 1009198
相机系列 SE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 75.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2472 x 2064
光学尺寸 6.773 mm x 5.655 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 5.10 MPix
像素尺寸 2.74 µm
防护等级 IP0
传感器型号 IMX547
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
USB Type-C 连接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.6 3.6

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

机器人技术

借助IDS相机,机器人能够学习“视觉捕捉”,并可应用于料箱取件或堆垛(卸垛)等任务。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!