U3-31F2SE Rev.1.2

U3-31F2SE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2472 x 2064
    5.10 MPix
  • Sony IMX547
    1/1.8英寸 CMOS
  • 75.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

U3-31F2SE Rev.1.2配备了索尼Pregius S系列的5.10 MPix IMX547全局快门传感器,即使在不断变化的光线条件下也能提供出色的图像效果。第四代传感器不仅采用BSI(背照)技术,而且像素尺寸非常小,仅为2.74 µm。这意味着用户可以通过出色像素密度获得优秀的图像质量。这款工业相机速度可达 75.0 fps。

由于采用USB3 vision接口,这款工业相机完全符合Vision标准,因此可以轻松与我们的IDS peak SDK一起使用。

uEye+ SE有彩色與黑白版本可選

商品编号
  • U3-31F2SE-M Rev.1.2: 1009203
  • U3-31F2SE-C Rev.1.2: 1009201
相机系列 SE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 75.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2472 x 2064
光学尺寸 6.773 mm x 5.655 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 5.10 MPix
像素尺寸 2.74 µm
防护等级 IP0
传感器型号 IMX547
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
USB Type-C 连接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

机器人技术

借助IDS相机,机器人能够学习“视觉捕捉”,并可应用于料箱取件或堆垛(卸垛)等任务。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!