超快12.42 MPix工业相机GV-79L0WP配备了Pregius S系列的1/1.1"索尼CMOS传感器IMX535。这些第四代传感器结合了全局快门和BSI(“背面照明”)技术,性能出众。它的像素尺寸仅为2.74 µm,相比索尼相同分辨率的第二代传感器面积减小约20%。这款工业相机速度高达99.0 fps,在不良照明条件和高时钟速度的应用中尤其表现可靠。
与配备USB3接口的相机型号相比,uEye+ Warp10相机的速度大约快三倍。如果您不仅需要配备10 GigE接口的高速相机,还很重视高感光度表现和出色图像质量,那么这款相机是您的理想选择。
GV-79L0WP相机可选配C接口,有黑白和彩色版本可供选择。
与uEye Warp10系列所有其他型号的相机一样,相机也符合GenICam标准,因此与我们IDS peak软件开发工具包兼容。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | Warp10 |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 10.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 99.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 4128 x 3008 |
光学尺寸 | 11.311 mm x 8.242 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/1.1英寸 |
分辨率 | 12.42 MPix |
像素尺寸 | 2.74 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX535 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
内部图像缓冲区
保修期为3年
德国制造
性能
资质
CE
FCC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA