GV-79L0WP

GV-79L0WP
插图可能与原版不同
功能
  • 4128 x 3008
    12.42 MPix
  • Sony IMX535
    1/1.1英寸 CMOS
  • 99.0 fps
  • Ethernet 10.0 Gbps
Variants
 
 

超快12.42 MPix工业相机GV-79L0WP配备了Pregius S系列的1/1.1"索尼CMOS传感器IMX535。这些第四代传感器结合了全局快门和BSI(“背面照明”)技术,性能出众。它的像素尺寸仅为2.74 µm,相比索尼相同分辨率的第二代传感器面积减小约20%。这款工业相机速度高达99.0 fps,在不良照明条件和高时钟速度的应用中尤其表现可靠。

与配备USB3接口的相机型号相比,uEye+ Warp10相机的速度大约快三倍。如果您不仅需要配备10 GigE接口的高速相机,还很重视高感光度表现和出色图像质量,那么这款相机是您的理想选择。

GV-79L0WP相机可选配C接口,有黑白和彩色版本可供选择。

与uEye Warp10系列所有其他型号的相机一样,相机也符合GenICam标准,因此与我们IDS peak软件开发工具包兼容。

商品编号
  • GV-79L0WP-M-GL: 1008244
  • GV-79L0WP-C-HQ: 1008243
相机系列 Warp10
接口 Ethernet
Interface-Speed 10.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 99.0 fps
分辨率(水平x垂直) 4128 x 3008
光学尺寸 11.311 mm x 8.242 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.1英寸
分辨率 12.42 MPix
像素尺寸 2.74 µm
防护等级 IP30
生命週期 系列
传感器型号 IMX535
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
内部图像缓冲区
保修期为3年
德国制造

性能

资质

CE
FCC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。

光伏/太阳能电池检测

例如:IDS相机可用于检查几何形状和锯痕,并识别缺陷。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!