这台工业相机速度极快!作为uEye Warp10家族的成员,它通过10GigE接口传输数据,因此速度大约是USB3相机的三倍。这款8.13 MPix像素照相速度高达x fps。索尼Pregius S系列的IMX536 CMOS传感器结合了全局快门和BSI(“背面照明”)技术,即使面对移动物体和高时钟速度也能获得出色的图像质量。
第四代传感器的像素大小为2.74 µm,且提供正方形格式,这也成为一大优势。这充分利用了对光线敏感的 2/3英寸 CMOS传感器的感光面积(长宽比为1:1,2856 x 2848 px)。
GV-79J0WP相机可选配C接口,有黑白和彩色版本可供选择。
与uEye Warp10系列所有其他型号的相机一样,相机也符合GenICam标准,因此与我们IDS peak软件开发工具包兼容。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | Warp10 |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 10.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 146 fps |
分辨率(水平x垂直) | 2856 x 2848 |
光学尺寸 | 7.825 mm x 7.804 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 8.13 MPix |
像素尺寸 | 2.74 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX536 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
内部图像缓冲区
保修期为3年
德国制造
性能
资质
CE
FCC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA