只要插上电源就一切就绪!uEye XC自动对焦相机像网络摄像头一样简单。为了方便使用,它配备了UVC接口(USB视频类)。其优势在于无需单独安装驱动程序就可以运行。即使拍摄对象的距离不断变化,或者光照非常微弱,您也始终可以获得非常清晰的图像和视频。相机配备了onsemi提供的CMOS系列AR1335传感器,可以拍摄FullHD规格的视频。传感器速度可达,可以拍摄高精度图像。凭借背照式像素技术(BSI),AR1335传感器不仅在弱光环境下表现出色,而且图像的像素噪点极低。相机还提供了自动白平衡和颜色校正等便捷功能。
UVC相机专为工业需求开发。它的各种组件经过精挑细选,注重经久耐用。正因如此,它大大优于消费级网络摄像头。相机只需要一跟线缆就可以运行。
这款自动对焦相机采用实用的压铸镁合金外壳,轻巧的旋入式USB Micro-B型连接器,可在诸多场合下使用,无论是工业领域还是非工业领域。例如,用于实验室任务分析诊断、站亭系统、物流行业以及机器人应用等。
注意:UVC XC相机的分辨率为全高清(1080p)。
相比标准的UVC协议,您更愿意选择USB3 Vision?这里列出了适合您的应用的型号。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | XC |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | onsemi |
光学尺寸 | 1/3.2英寸 |
像素尺寸 | 1.10 µm |
防护等级 | IP30 |
传感器型号 | AR1335 |
生命週期 | 系列 |
UVC标准 | 1.1 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
即插即用
UVC – USB视频类标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
相机内色彩校正
保修期为3年
德国制造
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA