U3-38J6XLE Rev.1.2

U3-38J6XLE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 3864 x 2176
    8.41 MPix
  • Sony IMX415
    1/3英寸 CMOS
  • 25.1 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

凭借<!--@ids_pix_class@-->和4K分辨率(<!--@ids_resolution@--> px,<!--@ids_framerate@--> ,像素大小1.45微米),实用的U3-38J6XLE Rev.1.2工业相机特别适合可视化任务。如果需要的话可以利用2x2 binning,可以将传输的数据量减少4倍,从而提高光灵敏度和帧率。索尼的IMX415滚动快门传感器有彩色和单色两种版本,为详细的图像分析提供高分辨率的数据。

这款紧凑的USB3相机可以选择带有C/CS安装或S安装的塑料外壳,或带有或不带有C/CS安装或S安装的板级版本。它可以用于工业和非工业应用。

与uEye XLE系列所有其他型号的相机一样,U3-38J6XLE Rev.1.2也符合GenICam标准,因此与我们最先进的SDK IDS peak软件兼容。

这种外壳的变体允许使用特别小的、低成本的S-接口(M12)镜头。

请注意:如果您选择的是没有滤光玻璃的型号(匹配代码组件"-NO"),请确保在设置和使用过程中没有灰尘或其他颗粒进入传感器。

商品编号
  • U3-38J6XLE-C-HQ Rev.1.2: 1008754
  • U3-38J6XLE-M-GL Rev.1.2: 1008757
相机系列 XLE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 25.1 fps
分辨率(水平x垂直) 3864 x 2176
光学尺寸 5.603 mm x 3.155 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/3英寸
分辨率 8.41 MPix
像素尺寸 1.45 µm
防护等级 IP30
传感器型号 IMX415
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
USB Type-C 连接口
保修期为3年
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

机器人技术

借助IDS相机,机器人能够学习“视觉捕捉”,并可应用于料箱取件或堆垛(卸垛)等任务。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!