IDS NXT rome是一个嵌入式视觉平台,采用紧凑型工业相机的形式,由于集成了专门开发的人工智能核心("深海核心"),可以执行推理时间只有几毫秒的神经网络。使用IDS NXT灯塔训练软件,基于AI的图像处理特别容易实现。由于防护等级为IP65/67,它也特别強固。这可以保护相机不受污垢、灰尘和溅水的影响。、防尘、防溅水。
由于具有C-mount、串行RS232接口和带M12连接器的千兆以太网网络连接等功能,使摄像机能够通过REST网络服务和OPC UA进行通信,该型号非常适合在工业环境中使用。
索尼IMX273全局快门传感器使相机适合对画质、动态范围和感光度有较高要求的客户。它的分辨率为1.58 MPix(1456 x 1088 px),像素尺寸为3.45 µm。
IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016相机有黑白或彩色版本可供选择。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | IDS NXT rome |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
分辨率(水平x垂直) | 1456 x 1088 |
光学尺寸 | 4.968 mm x 3.726 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/3英寸 |
分辨率 | 1.58 MPix |
像素尺寸 | 3.45 µm |
防护等级 | IP65/67 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX273 |
参数表 |
功能
人工智能
内置影像处理
工業協定
deep ocean core
可用视觉应用程序
100%已经过质量检测
GigE接口
整合网路服务
CMOS传感器
C镜头接口
IP65/67 防護等級
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA