U3-3680XCP Rev.1.2

U3-3680XCP Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2592 x 1944
    5.04 MPix
  • onsemi AR0521
    1/2.5英寸 CMOS
  • 48.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

带有SuperSpeed USB 5 Gbps的紧凑型U3-3680XCP Rev.1.2工业相机具有多功能的1/2.5" <!--@ids_pix_class@-->安森美半导体AR0521滚动快门CMOS传感器(<!--@ids_resolution@--> px,像素尺寸2.2 µm,<!--@ids_framerate@-->)。这使它成为环境光线不足或照明条件变化場景的理想应用。这款相机的尺寸仅为29 x 29 x 17毫米(宽/高/长),在典型的工业应用中也能提供高分辨率的数据,用于详细的图像评估。由于采用了BSI("背面照明")像素技术,AR0521传感器不仅具有出色的低光性能,而且还具有低功耗、近红外范围内的高灵敏度以及低像素噪声。

凭借其实用的全封闭外壳、低重量和可緊鎖螺丝的USB micro-B连接器,该相机可用于工业和非工业领域的广泛应用。这包括,例如,实验室中的分析任务,自主导航车辆的视觉支持,或在自动化领域与机器人和cobot结合使用。

与uEye XCP系列的所有其他相机型号一样,U3-3680XCP Rev.1.2符合GenICam标准,因此与我们最先进的SDK IDS peak软件兼容。

请注意:如果您选择的是没有滤光玻璃的型号(单色传感器,匹配代码组件"-NO"),请确保在设置和使用过程中没有灰尘或其他颗粒进入传感器。

在光谱的近红外范围(NIR)(波长750nm以上)内,也可作为满足特定性能要求的另一种版本 使用。

商品编号
  • U3-3680XCP-M-NO Rev.1.2: 1008729
  • U3-3680XCP-C-HQ Rev.1.2: 1008725
  • U3-3680XCP-M-GL Rev.1.2: 1008726
相机系列 XCP
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
最大分辨率下的帧率 48.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2592 x 1944
光学尺寸 5.702 mm x 4.277 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/2.5英寸
分辨率 5.04 MPix
像素尺寸 2.20 µm
防护等级 IP30
传感器型号 AR0521
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
保修期为3年
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

站亭系统

IDS相机可用于自助结账系统和反向自动贩卖机以及ATM机。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!