实用的U3-38J0XCP Rev.1.2工业相机采用索尼IMX415滚动快门传感器,由于其4K分辨率(<!--@ids_pix_class@--> ,<!--@ids_resolution@--> px,<!--@ids_framerate@-->)和1.45微米的像素尺寸,特别适合于可视化任务。如果需要的话可以利用2x2 binning,可以将传输的数据量减少4倍,从而提高光灵敏度和帧率。这款USB3相机尺寸仅为29 x 29 x 17毫米(宽/高/长),有彩色和单色两种版本,可为详细的图像分析提供高分辨率数据。凭借其实用的全金属外壳、低重量和可拧动的USB3 Micro-B连接器,该相机可在工业和非工业环境中以各种方式使用。
与uEye XCP系列的所有其他相机型号一样,U3-38J0XCP Rev.1.2符合GenICam标准,因此与我们最先进的SDK IDS peak软件兼容。
请注意:如果您选择的是没有滤光玻璃的型号(单色传感器,匹配代码组件"-NO"),请确保在设置和使用过程中没有灰尘或其他颗粒进入传感器。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | XCP |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 25.1 fps |
分辨率(水平x垂直) | 3864 x 2176 |
光学尺寸 | 5.603 mm x 3.155 mm |
快门 | 卷帘快门 |
光学尺寸 | 1/3英寸 |
分辨率 | 8.41 MPix |
像素尺寸 | 1.45 µm |
防护等级 | IP30 |
传感器型号 | IMX415 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
保修期为3年
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA