IDS NXT malibu RS18083

IDS NXT malibu RS18083
插图可能与原版不同
功能
  • 3856 x 2176
    8.39 MPix
  • Sony IMX678
    1/1.8英寸 CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

智能工业相机 IDS NXT malibu 实现了 4K 视频流(),全感光元件分辨率可达 3856 x 2176 像素,提供出色图像质量,不仅如此,还有诸多优势。它可以独立执行图像分析,并通过RTSP(实时流协议)在压缩视频流中以实时覆盖的形式提供结果。此外,用户可以通过HTTP流(MJPEG压缩)在任何网络浏览器中显示实时相机图像。

相机配备 8.39 MPix 卷帘快门 感光元件 IMX678。这款感光元件属于Sony的Starvis 2系列,可以提供高动态范围的出色图像质量。当在低环境光下使用时,这一点尤为突出。

相机还采用了运动相机领域的著名厂商Ambarella研发的特殊SoC。ISP提供了实用的自动功能(如亮度、噪声和颜色校正),可随时确保卓越的图像质量。

这款相机属于IDS NXT生态系统,其设计目标是作为通用的嵌入式视觉平台。它将出色的图像质量、机内 AI、压缩、视频流集于一身,摆脱了对PC的依赖。

与IDS NXT rio和rome型号一样,IDS NXT malibu配有紧凑的工业级外壳,带有GigE接口,并提供REST API。

商品编号
  • IDS NXT malibu RS18083C-HQ: 1010519
相机系列 IDS NXT malibu
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
分辨率(水平x垂直) 3856 x 2176
光学尺寸 7.712 mm x 4.352 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 8.39 MPix
像素尺寸 2.00 µm
防护等级 IP30
生命週期 系列
传感器型号 IMX678
参数表

功能

人工智能
内置影像处理
可用视觉应用程序
100%已经过质量检测
GigE接口
整合网路服务
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
内部图像缓冲区
保修期为3年
德国制造

资质

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

贸易

例如:图像系统可用于自助结账系统和反向自动贩卖机,并为货架检测提供支持。

体育和动作分析

图像数据可用于匹配分析或优化高尔夫挥杆或自行车运动等动作模式。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!