智能工业相机 IDS NXT malibu 实现了 4K 视频流(),全感光元件分辨率可达 3856 x 2176 像素,提供出色图像质量,不仅如此,还有诸多优势。它可以独立执行图像分析,并通过RTSP(实时流协议)在压缩视频流中以实时覆盖的形式提供结果。此外,用户可以通过HTTP流(MJPEG压缩)在任何网络浏览器中显示实时相机图像。
相机配备 8.39 MPix 卷帘快门 感光元件 IMX678。这款感光元件属于Sony的Starvis 2系列,可以提供高动态范围的出色图像质量。当在低环境光下使用时,这一点尤为突出。
相机还采用了运动相机领域的著名厂商Ambarella研发的特殊SoC。ISP提供了实用的自动功能(如亮度、噪声和颜色校正),可随时确保卓越的图像质量。
这款相机属于IDS NXT生态系统,其设计目标是作为通用的嵌入式视觉平台。它将出色的图像质量、机内 AI、压缩、视频流集于一身,摆脱了对PC的依赖。
与IDS NXT rio和rome型号一样,IDS NXT malibu配有紧凑的工业级外壳,带有GigE接口,并提供REST API。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | IDS NXT malibu |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
分辨率(水平x垂直) | 3856 x 2176 |
光学尺寸 | 7.712 mm x 4.352 mm |
快门 | 卷帘快门 |
光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
分辨率 | 8.39 MPix |
像素尺寸 | 2.00 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX678 |
参数表 |
功能
人工智能
内置影像处理
可用视觉应用程序
100%已经过质量检测
GigE接口
整合网路服务
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
内部图像缓冲区
保修期为3年
德国制造
资质
CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA