结构紧凑,操作简单,设计精巧。
小巧轻便的智能uEye XS UI-1007XS-C Rev.1.1相机支持触发自动对焦以及众多其他自动化功能,拥有消费级相机的简便性和易用性,同时兼具工业相机的高性能。uEye XS系列相机可通过USB 2.0接口和Mini B型USB 2.0连接器轻松实现集成。
这款相机配备了OmniVision的5.04 MPixCMOS传感器,像素尺寸为1.40 µm,即使在具有挑战性的环境光条件下,也能提供出色的图像质量和色彩还原的准确性。
这款相机以其轻巧、紧凑的设计、15.0 fps全分辨率(2592 x 1944像素)和集成电源而脱颖而出,可应用于信息亭、嵌入式系统和医疗技术领域。
IDS Software Suite SDK 支持该相机。
此外,还提供带配件的实用入门套装。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | XS |
接口 | USB 2 |
Interface-Speed | 0.47 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | OmniVision |
最大分辨率下的帧率 | 15.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 2592 x 1944 |
光学尺寸 | 3.629 mm x 2.722 mm |
快门 | 卷帘快门 |
光学尺寸 | 1/4英寸 |
分辨率 | 5.04 MPix |
像素尺寸 | 1.40 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | OV5640 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
Hi-Speed
0.5 Gbps
0.5 Gbps
CMOS传感器
相机内色彩校正
保修期为3年
德国制造
资质
CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA