- 焦距:25 mm
- 最大像圈:2/3"
- 光圈范围(F值):1.4-22
- 最小物距(M.O.D.):0.15 m
- 视角(水平x垂直):20° x 15.1°
- 后焦距:17.17 mm
- 浸入深度:4.0 mm
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 25 mm |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 3.15 MPix |
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 25 mm |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 3.15 MPix |