镜头, RICOH, FL-CC1614A-VG, 16 mm, 2/3"

镜头, RICOH, FL-CC1614A-VG, 16 mm, 2/3"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 高分辨率
价格另询
 
 
  • 焦距:16 mm
  • 最大像圈:2/3"
  • 光圈范围(F值):1.4-22
  • 最小物距(M.O.D.):0.3 m
  • 视角(水平x垂直):30.7° x 23.2°
  • 后焦距:13.22 mm
  • 浸入深度:5.0 mm
商品编号
  • 镜头, RICOH, FL-CC1614A-VG, 16 mm, 2/3": AE.0050.2.01200.01
焦距 16 mm
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 1.00 MPix
 
 
It's so easy!