镜头, RICOH, FL-CC2514-2M, 25 mm, 2/3"

镜头, RICOH, FL-CC2514-2M, 25 mm, 2/3"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 2 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:25 mm
  • 最大像圈:2/3"
  • 光圈范围(F值):1.4-16
  • 最小物距(M.O.D.):0.25 m
  • 视角(水平x垂直):20° x 15.1°
  • 后焦距:11.5 mm
  • 浸入深度:7.0 mm
商品编号
  • 镜头, RICOH, FL-CC2514-2M, 25 mm, 2/3": AE.0050.2.01300.00
焦距 25 mm
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 2.30 MPix
 
 
It's so easy!