适用于uEye USB及GigE工业相机的其他配件
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
6 商品
12 商品
24 商品
全部 商品
33 个项目
分类依据
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
电源适配器UK 24V DC
价格另询
51 mm镜头镜筒,Ø 41 mm,IP69K防护等级
价格另询
64 mm镜头镜筒,Ø 41 mm,IP69K防护等级
价格另询
65 mm镜头镜筒,Ø 70 mm,IP69K防护等级
价格另询
77 mm镜头镜筒,Ø 41 mm,IP69K防护等级
价格另询
77 mm镜头镜筒,Ø 70 mm,IP69K防护等级
价格另询
97 mm镜头镜筒,Ø 70 mm,IP69K防护等级
价格另询
C 口垫片组
价格另询
Ensenso 电源套装 M12-5,直型,螺纹安装式 / US
价格另询
Ensenso 电源套装 M8-4,直型,螺纹安装式 / UK
价格另询
F口转接TFL口适配器
价格另询
GigE LE PowCon子板
价格另询
GigE uEye LE Rev.2/uEye SLE PoE 子板
价格另询
GigE uEye LE Rev.2/uEye SLE PowCon子板
价格另询
I/O连接器保护盖,IP65/67防护等级,GigE uEye RE PoE & FA
价格另询
IDS lighthouse
价格另询
IDS校准板 500毫米
价格另询
PoE++ Injector,60 W
价格另询
PoE供电器, 30 W
价格另询
S口转接C口适配器,H+1.5 mm
价格另询
S口转接C口适配器,H-4mm
价格另询
固定环 M12 S 口镜头
价格另询
微距镜头对应 USB 3 uEye XC
价格另询
电源装置AU 24V DC
价格另询
电源装置EU 24V DC
价格另询
电源适配器US 24V DC
价格另询
适合uEye Warp10的Active Heat Sink
价格另询
镜筒法兰,Ø 70 mm,IP69K防护等级
价格另询
间隔环,C接口t,0.5 mm
价格另询
间隔环,C接口t,1 mm
价格另询
间隔环,C接口t,10 mm
价格另询
间隔环,C接口t,20 mm
价格另询
间隔环,C接口t,5 mm
价格另询
It's so easy!