相机选型器 | 在线搜索工业相机 (Page 15)

相机选型器

完成几个问题后,基于应用程序的相机选型器就会推荐合适的机型。然后,您可以根据需要使用技术数据/功能进一步完善您的命中列表。

技术 特定应用
以下相机符合您的要求:
Items 169-180 of 559
uEye LE U3-3274LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • 全局快门
  • 3.19 MPix
  • Sony
  • 57.8 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye CP U3-38C0CP Rev.2.3
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.8英寸
  • 卷帘快门
  • 2.12 MPix
  • Sony
  • 89.1 fps
  • IMX662
  • 1936 x 1096
系列
价格另询
uEye LE U3-3271LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • 全局快门
  • 3.19 MPix
  • Sony
  • 57.8 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye LE U3-3044LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.9英寸
  • 全局快门
  • 1.58 MPix
  • Sony
  • 235.5 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
系列
价格另询
uEye LE U3-3881LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • 全局开始, 卷帘快门
  • 6.41 MPix
  • Sony
  • 58.6 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye LE U3-3861LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.8英寸
  • 卷帘快门
  • 2.12 MPix
  • Sony
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
系列
价格另询
uEye ACP U3-3862ACP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.8英寸
  • 卷帘快门
  • 2.12 MPix
  • Sony
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
系列
价格另询
uEye LE U3-3884LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • 全局开始, 卷帘快门
  • 6.41 MPix
  • Sony
  • 58.6 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye SE GV-5862SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.8英寸
  • 卷帘快门
  • 2.12 MPix
  • Sony
  • 55.9 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
系列
价格另询
uEye CP U3-34E0CP Rev.2.3
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • 卷帘快门
  • 4.15 MPix
  • Sony
  • 85.3 fps
  • IMX664
  • 2704 x 1536
系列
价格另询
uEye XC uEye XC Starter set
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2英寸
  • 卷帘快门
  • 13.10 MPix
  • onsemi
  • 20.9 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
系列
价格另询
uEye ACP U3-3892ACP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.7"
  • 卷帘快门
  • 12.00 MPix
  • Sony
  • 33.2 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
系列
价格另询

在线查找工业相机

IDS 是全球领先的多功能工业相机制造商,产品从传统的 2D 系统到监控和基于事件的相机,直至人工智能视觉。

只需提出几个问题,您就可以使用我们的相机选型器快速找到适合您图像处理系统的带 GigE 或 USB 接口的工业相机。然后,您可以根据分辨率、传感器或接口等技术特性进行细化选择。点击 "添加过滤器",获得更多选项。

专用 3D 相机选型器可用于 3D 相机。

It's so easy!