相机选型器
完成几个问题后,基于应用程序的相机选型器就会推荐合适的机型。然后,您可以根据需要使用技术数据/功能进一步完善您的命中列表。
uEye CP
U3-3130CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6英寸
- 全局快门
- 0.53 MPix
- onsemi
- 408.2 fps
- PYTHON 500
- 832 x 632
系列
价格另询
uEye ACP
U3-3131ACP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6英寸
- 全局快门
- 0.53 MPix
- onsemi
- 408.2 fps
- PYTHON 500
- 832 x 632
系列
价格另询
uEye SE
GV-5041SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.9英寸
- 全局快门
- 1.58 MPix
- Sony
- 79.1 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
系列
价格另询
uEye SE
UI-5882SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- 全局开始, 卷帘快门
- 6.41 MPix
- Sony
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye SE
GV-5892SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.7"
- 卷帘快门
- 12.00 MPix
- Sony
- 10.3 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
系列
价格另询
uEye LE
U3-3274LE AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- 全局快门
- 3.19 MPix
- Sony
- 57.8 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye LE
U3-3271LE AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- 全局快门
- 3.19 MPix
- Sony
- 57.8 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询 在线查找工业相机
IDS 是全球领先的多功能工业相机制造商,产品从传统的 2D 系统到监控和基于事件的相机,直至人工智能视觉。
只需提出几个问题,您就可以使用我们的相机选型器快速找到适合您图像处理系统的带 GigE 或 USB 接口的工业相机。然后,您可以根据分辨率、传感器或接口等技术特性进行细化选择。点击 "添加过滤器",获得更多选项。
专用 3D 相机选型器可用于 3D 相机。
It's so easy!