相机选型器 | 在线搜索工业相机 (Page 42)

相机选型器

完成几个问题后,基于应用程序的相机选型器就会推荐合适的机型。然后,您可以根据需要使用技术数据/功能进一步完善您的命中列表。

技术 特定应用
以下相机符合您的要求:
Items 493-504 of 559
uEye SE U3-31N2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • 全局快门
  • 16.20 MPix
  • Sony
  • 24.7 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
系列
价格另询
uEye SE U3-3291SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1英寸
  • 全局快门
  • 8.95 MPix
  • Sony
  • 33.6 fps
  • IMX267
  • 4112 x 2176
系列
价格另询
uEye SE GV-51N2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • 全局快门
  • 16.20 MPix
  • Sony
  • 7.7 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
系列
价格另询
uEye Nion Nion10.67.G1.AF0130.72
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 940 nm
  • ToF(飞行时间)
  • 1.23 MPix
  • onsemi
  • 30.0 fps
  • AF0130
  • 71 ° x 57 °
系列
价格另询
uEye SE GV-51N1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • 全局快门
  • 16.20 MPix
  • Sony
  • 7.7 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
系列
价格另询
uEye SE U3-31N1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • 全局快门
  • 16.20 MPix
  • Sony
  • 24.7 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
系列
价格另询
uEye SE GV-5290SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1英寸
  • 全局快门
  • 8.95 MPix
  • Sony
  • 14.0 fps
  • IMX267
  • 4112 x 2176
系列
价格另询
uEye SE U3-3290SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1英寸
  • 全局快门
  • 8.95 MPix
  • Sony
  • 33.6 fps
  • IMX267
  • 4112 x 2176
系列
价格另询
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • 全局快门
  • 5.01 MPix
  • Sony
  • IMX264
  • 2448 x 2048
已經停產
价格另询
uEye SE GV-5202SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • 全局快门
  • 12.37 MPix
  • Sony
  • 10.1 fps
  • IMX304
  • 4112 x 3008
系列
价格另询
uEye SE GV-51N0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • 全局快门
  • 16.20 MPix
  • Sony
  • 7.7 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
系列
价格另询
uEye SE U3-31N0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • 全局快门
  • 16.20 MPix
  • Sony
  • 24.7 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
系列
价格另询

在线查找工业相机

IDS 是全球领先的多功能工业相机制造商,产品从传统的 2D 系统到监控和基于事件的相机,直至人工智能视觉。

只需提出几个问题,您就可以使用我们的相机选型器快速找到适合您图像处理系统的带 GigE 或 USB 接口的工业相机。然后,您可以根据分辨率、传感器或接口等技术特性进行细化选择。点击 "添加过滤器",获得更多选项。

专用 3D 相机选型器可用于 3D 相机。

It's so easy!