UI-3140CP Rev. 2

UI-3140CP Rev. 2

UI-3140CP Rev. 2
插图可能与原版不同
功能
  • 1280 x 1024
    1.31 MPix
  • onsemi PYTHON 1300
    1/2英寸 CMOS
  • 169.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

UI-3140CP相机采用onsemi公司生产的1/2"全局快门CMOS传感器PYTHON 1300,可在最大程度上灵活满足不同的应用需求。如有需要,用户可选用分辨率较低而速度较快的相机或者分辨率较高而速度较慢的相机。在自由运行或触发模式下,该相机的传感器可在满分辨率下(1280 x 1024像素)以169 fps的帧率捕捉图像,从而满足标准机器视觉和检测应用等需求。

该款相机有黑白和彩色两个版本可供选择。

自IDS软件套装4.70开始即可支持该款相机。

商品编号
  • UI-3140CP-C-HQ Rev.2: AB00614
  • UI-3140CP-M-GL Rev.2: AB00613
相机系列 CP
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
传感器型号 PYTHON 1300
最大分辨率下的帧率 169 fps
分辨率(水平x垂直) 1280 x 1024
光学尺寸 6.144 mm x 4.915 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/2英寸
分辨率 1.31 MP
像素尺寸 4.80 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP30
生命週期 不建議使用在新的設計
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
三年質保
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
条形码识别

除了流程自动化和物流行业外,IDS相机还可有效识别其他行业的条形码。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。