使用两台Ensenso立体3D相机测量木材

使用 Ensenso N20 立体 3D 相机测量木材

使用 Ensenso 3D 相机测量木材

对来自可持续森林的高品质木材的需求持续增长。Ensenso N20 立体 3D 相机能够帮助木材行业通过快速且经济实惠的原木分级,从而节省时间和成本。全电子化木材测量技术能够提前测定与产品相关的木材性能,从而优化后续生产流程。在原木场进行的收货测量对各类原木的评估和分类起着关键作用:测量数据越快、越精准,整个流程的效率就越高。

使用 Ensenso N20 立体 3D 相机进行木材测量,能够快速完成测量并提供数据,从而节省时间和成本。借助全电子化木材测量技术,林业人员或锯木厂主可以轻松判断那棵树龄150年的橡树是否适合制作成高价值的实木地板。或者,如果木材因心腐或空洞等肉眼无法直接察觉的损伤,只能作为贴面用材。

人力成本以及珍贵木材的混合使用量均可大幅降低。因此,我们的Ensenso相机既能帮助木材行业实现利润最大化,又能促进林业的可持续发展。

使用两台Ensenso立体3D相机对木材进行测量
配备两台Ensenso立体3D相机

3D木材测量是如何工作的?

“这些相机安装在测量系统中的货箱上方,并从侧面进行拍摄,”Jörg Elektronik GmbH 的项目经理Michael Beer(迈克尔·比尔)说道。“为了测量树干,将其在系统中移动,反之亦然。”根据具体要求,测量过程会使用多达四台 Ensenso N20 立体 3D 相机,这些相机在整个过程中持续捕捉图像。这些图像经过逐像素的分析和采集。

因此,可以根据校准基准确定每个点的距离。通过该距离值,可以轻松地同时创建日志轮廓的各个部分。各个测量单元的轮廓数据通过高性能算法整合成一张图像。

基于测量过程中生成的3D数据,正在计算用于各项计算的日志数据。因此,林业工作者和锯木厂主可以根据已确定的木材质量和数量,轻松地确定树干的价值。通过3D测量,不仅能够实现快速、准确且高效的切割优化,从而有效降低成本。

配备两台 Ensenso 立体 3D 相机
配备两台Ensenso立体3D相机

“Ensenso N20立体3D相机凭借其高精度和紧凑的设计给我们留下了深刻印象。”

— Michael Beer, Jörg Elektronik —
3D测量结果
使用 Ensenso 立体 3D 相机进行木材测量,不仅能确保测量的高精度,还能精确判定木材的质量。

应用前景

Jörg Elektronik公司的迈克尔·比尔做出了正确的决定:因此,圆木测量领域的市场领导者成功地通过另一项面向未来的解决方案,进一步丰富了其产品组合。这位护林员很高兴,因为他从那棵树龄150年的橡树的高估价中获益了。现在,他有更多时间来照料自己那片可持续管理的森林里的幼树。

Jörg Elektronik GmbH

JE Logo 扫描技术

该圆木加工设备供应商为木材行业提供完整的系统解决方案,涵盖计量数据采集(配备Ensenso相机)、设备控制、数据采集及办公解决方案。

Ensenso 3D 相机

使用的型号:Ensenso N20

IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

十余年来,她持续创作新闻发布与应用报告,并凭借专业知识设计企业主题及技术产品传播方案.凭借她在战略性B2B沟通领域的丰富经验,她能够精准制定传播信息,并提供内容扎实、技术严谨的解决方案——始终以真实性和清晰度为核心。

您的项目
我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!!

时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。

应用领域
探索工业相机如何塑造未来。