这些经济实惠的IDS工业相机推动了自动化的发展
从 2 MP 到 20 MP 传感器的广泛选择
工业级相机是自动化的重要增长驱动力。某些应用并不需要高端解决方案。在过去的几周,我们为多款配备USB3接口的经济高效的工业相机配备了全新传感器,其中包括功能强大的20MP onsemi AR2020。
uEye XCP:带外壳和 C 型卡口的最小工业相机
这些型号尺寸仅为29 x 29 x 17 mm(宽/高/长),可用于工业和非工业领域的各种应用。它们采用C口适配器,可以匹配常见的镜头尺寸,使系统价格更有优势。
uEye XLE:特别适合各种应用
您的嵌入式视觉解决方案是否需要配备USB Type-C并可选择C/CS口、S口或无口的单板相机?还是您更喜欢采用涂层塑料外壳的机型?在这里,你可以自由选择适合你的应用程序的变量。
uEye XLS:适合嵌入式应用的微型板级相机
这些型号是我们产品组合中最小巧的板级相机。它们可以提供出色的图像质量,发热小,因此非常适合嵌入式应用。这些工业相机可提供Micro-B和可选C/CS或S口镜头。