更多的选择。更多的uEye+ CP型号

用于uEye+ CP的0.5至18MP传感器正在开发中

uEye CP系列代表“紧凑强大”,相机体积小巧,可以为各种工业应用带来强大活力。镁合金外壳尺寸仅为29 x 29 x 29 mm,如果应用对空间要求极高,这种相机是理想选择。目前,您很快就会有更多的选择,因为我们现在正在将热销的onsemi传感器PYTHON 500、1300、2000、5000以及AR1820HS应用于我们兼容USB3视觉标准的uEye+产品系列的CP型号。量产正在准备中,预计很快就能开始供货。